/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Ensemble limiteur de débit en ligne

    Ensemble limiteur de débit en ligne

    Aperçu

    Ensemble limiteur de débit en ligne utilisé pour le kit d’échantillonnage pour stockage réfrigéré. Le kit d’échantillonnage pour stockage réfrigéré Xtralis a été conçu pour remplacer les buses d’échantillonnage en forme de cône standard installées au plafond dans les installations d’entreposage réfrigéré existantes ou nouvelles. Ce kit peut être installé dans toute l’installation ou combiné avec des points d’échantillonnage standard si nécessaire. L’objectif ici est de réduire l’obstruction directe par la glace des points d’échantillonnage. Par conséquent, ce kit est recommandé pour une installation dans des zones où une humidité plus élevée est susceptible de se produire en raison de la circulation des véhicules et des piétons (par ex., zones proches des portes ou du périmètre de l’installation). Le kit d’échantillonnage se compose de pièces extérieures et intérieures, le tuyau d’échantillonnage pénétrant dans le panneau sandwich de stockage réfrigéré. Le tuyau d’échantillonnage qui traverse le panneau sandwich et les pièces intérieures est en plastique ABS, ce qui convient aux basses températures jusqu’à -40 °C (-40 °F).

    Caractéristiques et avantages :
    • Permet l’installation, l’inspection et la maintenance du tuyau ASD (à aspiration de fumée) en dehors de l’installation de stockage réfrigéré, permettant ainsi aux pompiers de travailler dans des conditions ambiantes la plupart du temps
    • Convient aux installations avec et sans cavités au plafond
    • Élimine le besoin de tuyaux en PEHD (polyéthylène haute densité) coûteux à l’intérieur de l’installation de stockage réfrigéré
    • Élimine le besoin de recourir à des équipements d’accès coûteux pour un service/une maintenance continus
    • Élimine le besoin de traçage thermique
    • Moins sujet à l’obstruction due au givre
    • Fournit une installation ASD généralement plus robuste pour ces environnements uniques
    • Réduit le besoin de systèmes avec backflush
    • Permet des économies de coûts à tous les niveaux
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER