/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Détection de gaz par aspiration

    Détection de gaz par aspiration

    Aperçu

    La technologie de détection de gaz par aspiration pour le système ASD Micro Bore (VESDA-E VEA Addressable Aspirating Smoke Detection) (ASD) a développé un nouveau concept de détecteurs de gaz aspirés avec sa société sœur Honeywell Analytics. Lorsqu’il est utilisé avec le VESDA-E VEA- VESDA Sensepoint XCL, il avertit rapidement de la présence de gaz pour la protection des occupants et la surveillance du système, tout en assurant une protection contre les menaces d’incendie. Grâce à son interface Bluetooth intégrée, les clients peuvent appairer le détecteur VESDA Sensepoint XCL avec leur appareil intelligent pour effectuer l’installation, la mise en service et la maintenance, ce qui permet une configuration plus rapide et un fonctionnement et une maintenance simplifiés du détecteur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteurs étalonnés en usine (CAT : étalonnés en usine sur CH4)
    • Voyants d’état d’alarme intégrés
    • Bluetooth 4.0 (Bluetooth basse consommation)
    • Intégration aux systèmes PLC/CVC/BMS/FACP
    • Relais configurables
    • Sorties analogiques 4-20 mA ou sortie Modbus RS 485
    Certifications :
    • CE - Compatibilité électromagnétique (CEM)
    • UL2075
    • EN 50270
    • EN/UL/CEI61010-1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER