/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Capteur CO2 à montage mural C7233 et C7263

    Discontinué

    Les capteurs des séries C7233 et C7263 sont des capteurs autonomes de dioxyde de carbone (CO2) utilisés pour déterminer la nécessité de ventilation avec les contrôleursCVC.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    L’alarme sonore à montage mural de la série VAD est un dispositif alimenté  par  boucle de  haute qualité conçu pour alerter les occupants du bâtiment en cas d’ urgence. Elle utilise la base B501AP pour une flexibilité d'installation améliorée . Lorsque le diffuseur sonore a été déclenché par le contrôleur d’incendie, il émet un signal sonore puissent et une lumière clignotante intense pour donner un avertissement visible et audible. Grâce au choix des niveaux de sortie sonore et des tonalités i lest adapté à de nombreuses applications

    Équipements avantages :
    • Installation plus rapide
    • Réduction des coûts de pleine durée de vie Installation
    • flexible
    • Réduction du nombre d'inventaires
    • Excellentes performances du système
    Certifications :
    • approuvée EN54-23
    • LPCB
    • VdS
    • Homologuée &selon AS 7240.3  
    • Liste mondiale SAI# SMK40640-5
    • AS 7240.23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Alerton

    Autres

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton