Capteur de qualité de l’air
Multi-capteur C7355
Les capteurs de qualité de l’air C7355 surveillent la température, l’humidité, le dioxyde de carbone, les particules et TVOC, le tout dans un module mural ou monté sur conduit unique. L'appareil communique via RS485 et s'intègre facilement au BMS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le C7355 est un dispositif avancé, configurable pour les bâtiments commerciaux. Il surveille PM2.5/PM10, CO2, TVOC, température et humidité relative. Cet appareil communique en utilisant le protocole Modbus sur RS-485 et s’intègre facilement à l’opération de gestion de bâtiments.
Le module capteur intégré de haute précision, de qualité commerciale, soutient une application stable et fiable à long terme.
Caractéristiques et avantages:- Fournit une détection en temps réel 24 heures sur 24 de la qualité de l’air intérieur.
- Stabilité du fonctionnement à long terme et longue durée de vie du capteur.
- Permet la détection de température et d’humidité PM2.5, PM10, CO2, TVOC dans le même module.
- Des technologies brevetées pour minimiser l’influence de la température ambiante et de l’humidité sur les valeurs mesurées.
- L’anneau lumineux tricolore indique différents niveaux de qualité de l’air intérieur ; l’anneau lumineux peut également être éteint.