/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Détecteur de gaz monoxyde de carbone

    Discontinué

    Détecteur de monoxyde de carbone

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de gaz monoxyde de carbone sont spécialement conçus pour la détection de gaz dans les parkings souterrains. Les détecteurs se trouvent dans un conteneur IP55 étanche à la poussière. Ces détecteurs sont équipés d’une tête de cellule électrochimique qui mesure la concentration de gaz toxique à l’échelle ppm. Une application Android est disponible, ou un logiciel PC, pour tester le détecteur sur le terrain et modifier la configuration. Une série de LED internes vous permet également de vérifier l’état du capteur, et la communication avec la centrale d’alarme pour identifier les différents défauts possibles.

    Certifications :
    • CE