/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Détecteur sans fil de monoxyde de carbone

    Discontinué

    Le capteur sans fil de monoxyde de carbone est un dispositif d’alarme de monoxyde de carbone (CO). Son panneau avant comporte des voyants qui signalent les différents états possibles : alarme, fonctionnement, défaut, test, diagnostic.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le capteur sans fil de monoxyde de carbone est un dispositif d’alarme de monoxyde de carbone (CO). Sa face avant comporte des voyants qui signalent les différents états possibles : alarme, fonctionnement, défaut, test, diagnostic. Le CO8M utilise un capteur électrochimique éprouvé qui a été étalonné et testé individuellement dans le gaz de monoxyde de carbone (CO) pour assurer son exactitude. Dès qu’un niveau dangereux de monoxyde de carbone est détecté, la sirène retentit et le voyant rouge clignote, signalant ainsi l’état d’alarme. Si le monoxyde de carbone (CO) est détecté en l’absence des occupants, la mémoire du dispositif enregistre l’événement. Il s’agit d’une fonctionnalité de sécurité très importante. Un bouton de test permet de contrôler le bon fonctionnement de la sirène (à un niveau atténué), de l’électronique et du détecteur. Ce bouton peut aussi être utilisé pour rendre muet l’appareil, si cela est nécessaire et ne présente aucun risque. Quand vous appuyez sur le bouton de test, la sirène, la pile, le dispositif électronique et le détecteur sont vérifiés. Après le déclenchement d’une alarme, une pression sur le bouton de test arrête la sirène pendant 4 minutes. Si la concentration de monoxyde de carbone est supérieure à 150 ppm, l’alarme ne se coupe pas même en appuyant sur ce bouton.

    Caractéristiques et avantages:
    • Le CO8M détecte les niveaux dangereux de monoxyde de carbone (CO) et déclenche une alarme sonore et visuelle
    • Compatible avec les contrôleurs Domonial, Galaxy et Le Sucre
    • Alarme claire et forte (85 dB(A) minimum à 3 mètres)
    • Entièrement sans fil, ce qui réduit considérablement la durée d’installation et optimise les options de positionnement
    • Notification de fin de vie locale et distante
    • Entièrement testé au gaz, ce qui élimine tout risque de non-fonctionnement d’une unité
    Certificats::
    • Conforme à la norme Kitemark BS EN 50291-1:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security