/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteur de qualité de l’air

    Gas Detector

    Discontinué

    The Sensepoint XCD range provides comprehensive monitoring of flammable, toxic and oxygen gas hazards in potentially explosive atmospheres, both indoors and outdoors

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The Sensepoint XCD range provides comprehensive monitoring of flammable, toxic and oxygen gas hazards in potentially explosive atmospheres, both indoors and outdoors. Users can modify detector operation using the LCD and magnetic switches without ever needing to open the unit. This enables one-man, nonintrusive operation and reduces routine maintenance time and costs.

    Features & Benefits:
    • Cost Effective
    • One-Stop Shop
    • Proven and Reliable Sensor Technology
    • Simple Installation
    • Global Approvals
    • Easy to Use
    Certifications:
    • ATEX
    • IECEx
    • Asian approval