Capteur de qualité de l’air
Détecteur de gaz méthane
Détecteur de gaz méthane
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le détecteur de méthane fait partie des détecteurs de gaz à usage industriel et tertiaire. Le détecteur est équipé d’une tête avec un élément sensible à la catalyse qui mesure la concentration de gaz explosif sur l’échelle LIE (limite inférieure d’explosivité), avec une pleine échelle de 100 % LIE. Une application Android ou un logiciel pour PC est disponible. Ils permettent de tester le détecteur sur le terrain et de modifier la configuration. Les détecteurs de gaz série 700 sont composés de deux cartes électroniques, l’une qui gère les algorithmes d’étalonnage et de compensation de l’élément sensible, tandis que l’autre avec une sortie 4-20mA s’interface directement avec l’unité de contrôle G100, ou avec l’unité de contrôle AM4000G via le module MMT / IIG4N. Version avec boîtier ATEX II 2G Ex-d IIC T6 Gb.