/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteur de qualité de l’air

    Émetteur Midas

    Le détecteur de gaz Midas Honeywell utilise la technologie de détection pour détecter plus de 35 gaz. Un kit complet comprenant un transmetteur Midas universel et une cartouche de capteur Midas sélectionnée peut être commandé en tant que kit combiné.

    Aperçu

    Le détecteur de gaz Midas par Honeywell utilise une technologie de détection fiable pour détecter de nombreux gaz toxiques et inflammables importants dans l’air ambiant dans une installation de production. L'appareil surveille des points de prélèvement dont l'éloignement peut aller jusqu'à 30 m (100 pieds) tout en utilisant une technologie brevetée pour réguler les débits et assurer une détection sans faille des gaz. Grâce à l'utilisation de la robotique avancée par Honeywell, le détecteur de gaz Midas offre une qualité et une fiabilité imbattables. Le détecteur de gaz Midas de Honeywell utilise la technologie de détection pour détecter plus de 35 gaz facilement, rapidement et sans erreur dans le traitement des semi-conducteurs et la fabrication industrielle. Tout cela avec des délais prolongés entre étalonnages du capteur, des diagnostics brevetés et un coût de possession plus faible. Ensemble complet incluant un émetteur universel Midas (MIDAS-T-004) et une cartouche de capteurs Midas; peut être commandé en tant qu’ensemble combiné.

    Équipements & avantages :
    • Plus de 35 gaz disponibles avec une garantie étendue de 2 ans
    • Cartouche de capteur intelligente
    • Certificat d'étalonnage électronique intégré
    • Interface de communication Power over Ethernet (PoE)
    • Interface clavier et interface de navigateur Web à distance
    • Module de pyrolyseur Midas en option qui se connecte à n'importe quel détecteur de gaz Midas
    • Niveaux de menu protégés par mot de passe pour préserver l'intégrité du système
    • Capteurs étalonnés en usine
    • Contrôle de l'état du capteur Reflex
    • Garantie standard de 1 an
    Certifications :
    • marquage CE Conforme aux normes EN 50270 :2006 (Type 2) et EN 61000-6-4 :2007
    • Certifié UL 61010-1 Ed :3 IEEE 802.3af-2003