/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Détecteur de gaz infrarouge à point fixe Searchpoint Optima Plus

    Discontinué

    Détecteur de gaz hydrocarbures infrarouge à point fixe, certifié en atmosphères potentiellement explosives. • Résumé des caractéristiques • Matériau : acier inoxydable 316 • Temps de réponse : T50 < 3 secondes, T90 < 4 secondes (méthane)

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    .

    Avec plus de 40 ans d'expérience dans la conception, fabrication, installation et entretien de systèmes infrarouges de détection de gaz à point fixe, Honeywell Analytics dispose actuellement d'un parc installé de plus de 100 000 détecteurs infrarouges de gaz d'hydrocarbures à point fixe dans le monde entier utilisés dans le cadre de nombreuses applications, des applications industrielles simples aux applications en mer les plus exigeantes.
    Searchpoint Optima Plus est un détecteur de gaz hydrocarbures infrarouge à point fixe, certifié en atmosphères potentiellement explosives. Le principe de la détection infrarouge offre la vitesse de réaction la plus rapide et un fonctionnement à sécurité intrinsèque, assurant ainsi la conformité de votre usine, la protection de votre personnel et une disponibilité maximale de vos équipements de production. L'entretien de routine réduit, comparé à celui des détecteurs de gaz électrocatalytiques traditionnels, permet de maîtriser les coûts de propriété continus. Le diagnostic d'erreur interne avancé et les algorithmes de rejet des fausses alarmes sont l'assurance du plus haut degré d'intégrité opérationnelle pour Searchpoint Optima Plus.
    Applications types.
    Plates-formes de forage gazier et pétrolier en mer, navires de stockage et de déchargement de production, pétroliers, terminaux pétroliers et gaziers à terre, raffineries, usines de conditionnement de GNL/GPL, stations de compression/mesure de gaz, centrales électriques à turbine à gaz et sites d'impression et de revêtements à base de solvants.

    Plus de 100 étalonnages de gaz et vapeurs disponibles. Pour connaître la liste des gaz et vapeurs détectés par Searchpoint Optima Plus, contactez votre distributeur local.
    Caractéristiques/avantages supplémentaires :
    Pourquoi Searchpoint Optima Plus est le bon choix...
    • Une expérience acquise grâce à un parc installé de plus de 100 000 appareils dans le monde entier.
    • Fiabilité accrue
    • Sortie 4-20 mA HART® en option.
    • Détection de nombreux gaz hydrocarbures y compris des solvants
    • Aucune pièce mobile pour une fiabilité accrue
    • Autocompensation optique pour une plus grande stabilité.
    • Protection contre les variations à long terme dues aux composants
    • Dispositif de tests fonctionnels de gaz à distance
    • Certification pour les zones dangereuses en Amérique du Nord et en Europe.
    • Meilleur rejet des fausses alarmes
    • Temps opérationnel accru grâce à un dispositif d'avertissement en cas de contamination du système optique.
    • Contrôle dynamique de la chaleur pour un système optique sans condensation.
    • Aucune défaillance cachée
    • Diagnostics améliorés
    • Enregistrement intégral des événements
    • Consommation électrique réduite
    • Conformité à de nombreux systèmes de normes pour les zones dangereuses : UL, CSA, ATEX, IECEx et d'autres encore
    Pourquoi l'infrarouge ?
    • Fonctionnement à sécurité intrinsèque
    • Réponse rapide
    • Entretien de routine réduit
    • Immunité contre les poisons catalytiques
    • Très longue durée de vie
    • Fonctionnement possible en atmosphères inertes
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Équipements
      • Fiabilité accrue
      • Niveau de sécurité intégrée 2 IEC61508 évalué de manière indépendante par TÜV
      • Parc installé de plus de 100 000 appareils dans le monde entier
      • Réponse rapide

    Fonctions

    • Équipements
      • Fiabilité accrue
      • Niveau de sécurité intégrée 2 IEC61508 évalué de manière indépendante par TÜV
      • Parc installé de plus de 100 000 appareils dans le monde entier
      • Réponse rapide
    • Équipements : Fiabilité accrue|Niveau de sécurité intégrée 2 IEC61508 évalué de manière indépendante par TÜV|Parc installé de plus de 100 000 appareils dans le monde entier|Réponse rapide