/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Point de détection VESDA XCL

    Discontinué

    Point de détection VESDA XCL

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Xtralis, le fabricant de la technologie de détection de fumée par aspiration (ASD) VESDA leader du marché, a développé avec sa société sœur Honeywell Analytics un nouveau concept de détecteurs de gaz aspirés. Lorsqu’il est utilisé avec le VESDA-E VEA- VESDA Sense point XCL, il avertit rapidement de la présence de gaz pour protéger les occupants, tout en détectant également les menaces d’incendie dans le cadre de la surveillance du système.

    Caractéristiques et avantages :
    • Intégration aux systèmes PLC/CVC/BMS/FACP
    • Relais configurables
    • Sorties analogiques 4-20 mA ou sortie Modbus RS 485
    • Détecteur étalonné en usine
    Certifications :
    • Conforme à la norme EN/UL/CEI61010-1
    • Conforme à la norme CSA C22.2 n° 61010-1-12
    • CE - Compatibilité électromagnétique
    • EN 50270
    • RED, FCC, BT SIG
    • UL2075 (CO et CH4), AS 1668.2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER