/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur fixe série 200

    Détecteur de chaleur fixe série 200

    Aperçu

    Les détecteurs de la gamme 52051E sont des capteurs adressables analogiques à température fixe utilisant des thermistances de faible masse et une technologie à microprocesseur pour une réponse rapide et une détection linéaire de la température. Leur réponse linéaire permet à ces capteurs d’être utilisés pour signaler des températures supérieures à 58 °C / 136,4 °F (classe A1S) et 78 °C / 172,4 °F (classe BS). Grâce au protocole avancé de la série 200, tout modèle peut être configuré par logiciel soit à 58 °C (136 °F) fixe, soit à 78 °C (172,4 °F) fixe, soit à 58 °C (136,4 °F) à taux d’augmentation de la température. Pour assurer la rétrocompatibilité et la continuité des approbations, trois versions distinctes continuent d’être disponibles avec des numéros de pièce distincts. Les éléments de détection des trois capteurs de chaleur sont contrôlables par le contrôleur via le protocole Avancé série 200. Les seuils de sensibilité de chaque élément peuvent donc être modifiés via le contrôleur, offrant ainsi la possibilité de personnaliser l’appareil en fonction des conditions de la zone qu’il protège.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur de chaleur à température fixe de 58 °C (136,4 °F)
    • Inclut le protocole Avancé série 200 et la possibilité de personnaliser les seuils de chaleur de chaque détecteur en fonction des risques spécifiques de l’application
    • LED tricolore (rouge, vert et orange)
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    • Base repensée pour compléter le détecteur
    Certifications :
    • 199n/17 issue 27
    • 0786-CPR-20659
    • G209022
    • TCC 2 - K829/a
    • B.04068
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS