/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur de fumée multicritères PTIR

    Détecteur de fumée multicritères PTIR

    Aperçu

    Le détecteur de fumée multicritères PTIR de System Sensor est un détecteur de fumée multi-critères PTIR adressable analogique qui combine trois éléments de détection en une seule unité : un capteur photoélectrique pour la surveillance de la fumée, un capteur thermique pour la mesure de la température, un capteur IR pour la mesure des niveaux de lumière ambiante et des signatures de flamme. L’intégration d’une surveillance continue des trois principaux éléments d’un incendie permet à l’appareil de réagir beaucoup plus rapidement à un incendie réel et possède l’immunité la plus élevée aux nuisances. En fonction des signaux du capteur, le programme modifie dynamiquement les seuils du capteur, le gain du capteur, les temporisation, la combinaison, les taux d’échantillonnage et les taux de moyenne.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur d’incendie multicritères unique à trois capteurs intégrant des éléments photoélectriques, thermiques et infrarouges
    • Détection infrarouge entièrement intégrée pour la décision d’alarme incendie
    • Inclut le protocole Advanced série 200
    • Disponible avec ou sans isolation de court-circuit unipolaire avec contrôle d’état via le protocole Advanced série 200
    • LED tricolore rouge, vert et orange
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    Certifications :
    • CE
    • Vds
    • LPCB
    • BOSEC
    • GOST-R
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • Pertronic
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Detector Type
      • Smoke Detector

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • Pertronic
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Detector Type
      • Smoke Detector
    • Brand : Morley-IAS|Pertronic
    • Product Type : Smoke Detector
    • Detector Type : Smoke Detector