Détecteurs de fumée
Détecteur de fumée photoélectrique 22051E/EI
Détecteur de fumée photoélectrique 22051E/EI avec nouvelle conception de chambre de détection, grâce aux recherches de System Sensor. Cela permet d’améliorer la réactivité et de réduire les changements de sensibilité causés par le dépôt de poussière.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Détecteur de fumée photoélectrique 22051E/EI avec nouvelle conception de chambre de détection, grâce aux recherches de System Sensor. Cela permet d’améliorer la réactivité, de réduire les variations de sensibilité causées par le dépôt de poussière et de réduire les alarmes intempestives résultant de la pénétration d’insectes et d’autres débris. L’unité enfichable utilise un circuit de traitement sophistiqué qui intègre des filtres de lissage pour aider à éliminer les conditions de bruit environnemental transitoires pouvant être la cause d’alarmes indésirables. Les appareils sont gérés par un logiciel intégré exécutant des algorithmes complexes qui améliorent la résilience aux alarmes intempestives et la vitesse de détection.
Équipements et avantages :- Inclut le protocole avancé Série 200
- Disponible avec ou sans isolation de court-circuit unipolaire avec contrôle d'état
- LED tricolores rouge, vert et ambre
- Commutateurs d'adresse rotatifs decade
- Couleur blanche pure pour complémenter les bâtiments modernes Compatibilité rétroactive mécanique et électrique à
- 100 %
- Nouvelle conception de base pour esthétique du détecteur
- CE
- LPCB
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric