/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée photoélectrique. Opal sans isolateur, Notifier

    Le détecteur de fumée photoélectrique Opal NFXI-OPT, qui fait partie de la gamme de détecteurs adressables S200, est équipé d’un isolateur intégré, offre une plateforme de détection consolidée, fiable et de haute qualité avec communication numérique.

    Aperçu

    Le détecteur de fumée photoélectrique Opal NFXI-OPT, qui fait partie de la gamme de détecteurs adressables S200, est équipé d’un isolateur intégré, offre une plateforme de détection consolidée, fiable et de haute qualité avec communication numérique. Il fonctionne selon le principe de diffusion de la lumière, avec une chambre de détection très efficace, résultat de nombreuses années de recherche et de conception par le System Sensor. L’unité enfichable utilise un circuit de traitement sophistiqué qui intègre des filtres de lissage pour aider à éliminer les conditions de bruit environnemental transitoires pouvant être la cause d’alarmes indésirables. Les appareils sont gérés par un logiciel intégré exécutant des algorithmes complexes qui améliorent la résilience aux alarmes intempestives et la vitesse de détection.

    Équipements et avantages :
    • Offres de chambre à fumée pour une meilleure immunité aux alarmes intempestives
    • Comprend le protocole numérique avancé Série 200
    • Avec isolation de court-circuit unipolaire avec contrôle d'état par le protocole avancé de série 200
    • LED tricolores rouges, vertes et ambres offrant une visibilité à 360°
    • Commutateurs d'adresse decade rotatifs
    • Couleur blanche pure
    • Compatibilité rétroactive mécanique et électrique à 100 %
    • Nouvelle conception de base pour compléter le détecteur
    • Plage de température de fonctionnement de 30°C à +80°C
    • 10 % à 93 % d'humidité relative
    • Bases compatibles : Certifications de la B500Series
     :
    • 0786-CPR-20640 pour EN54-7/17 :2006+2007
    • G209003
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric