/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée photoélec. opale sans isolateur, Notifier

    Le détecteur de fumée photoélectrique Opal NFXI-OPT, qui fait partie de la gamme de détecteurs adressables S200, offre une plateforme de détection consolidée, fiable et de haute qualité avec communication numérique.

    Aperçu

    Le détecteur de fumée photoélectrique Opal NFXI-OPT, qui fait partie de la gamme de détecteurs adressables S200, offre une plateforme de détection consolidée, fiable et de haute qualité avec communication numérique. Il fonctionne selon le principe de diffusion de la lumière, avec une chambre de détection très efficace, résultat de nombreuses années de recherche et de conception par le System Sensor. L’unité enfichable utilise un circuit de traitement sophistiqué qui intègre des filtres de lissage pour aider à éliminer les conditions de bruit environnemental transitoires pouvant être la cause d’alarmes indésirables. Les appareils sont gérés par un logiciel intégré exécutant des algorithmes complexes qui améliorent la résilience aux alarmes intempestives et la vitesse de détection.

    Équipements et avantages :
    • Offres de chambre à fumée pour une meilleure immunité aux alarmes intempestives
    • Comprend le protocole numérique avancé Série 200
    • Offres de LED tricolores rouges, vertes et ambre offrant une visibilité à 360°
    • Commutateurs d'adresse decade rotatifs
    • Couleur blanche pure
    • rétrocompatibilité mécanique et électrique 100 %
    • Nouvelle conception de base pour compléter le détecteur Plage de température de fonctionnement
    • de -30°C à +80°C Plage de
    • 10 % à 93 % d'humidité relative
    • Bases compatibles : Série B500
    Certifications :
    • 0786-CPR-20646 pour EN54-7:2006
    • G209009
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric