/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur infrarouge photothermique

    Détecteur infrarouge photothermique

    Aperçu

    Le détecteur infrarouge photothermique détecte la fumée tandis qu’un élément thermique fournit une détection thermique à taux d’augmentation et à température fixe, avec un capteur infrarouge qui ajoute une capacité de détection supplémentaire. Ces capteurs sont des détecteurs d’incendie enfichables qui combinent trois types de capacité de détection avec des communications adressables.

    Ces capteurs sont conçus pour protéger les zones ouvertes et ne doivent être connectés qu’à des centrales qui utilisent un protocole de communication propriétaire compatible pour la surveillance et le contrôle.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détection infrarouge entièrement intégrée pour la décision d’alarme incendie
    • Inclut le protocole Advanced série 200
    • Disponible avec ou sans isolation de court-circuit unipolaire avec contrôle d’état via le protocole Advanced série 200
    • LED tricolore (rouge, vert et orange)
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Couleur blanc pur adaptée aux bâtiments modernes
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    • Base repensée pour compléter le détecteur
    Certifications :
    • EN54-7: 2000
    • EN54-5: 2000 Classe A1R
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor