/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel de contrôle d'accès

    Logiciel de gestion des visiteurs LobbyWorks® 4.3

    Le système de gestion des visiteurs LobbyWorks™ Version 4.1 optimise votre investissement dans le contrôle d’accès et la protection périmétrique en fournissant un moyen simple et efficace d’enregistrer, badger, et suivre le trafic des visiteurs.

    Aperçu

    Le système de gestion des visiteurs LobbyWorks™ Version 4.1 permet de rentabiliser votre investissement en contrôle d’accès et en sécurité périmétrique en fournissant un moyen simple et efficace d’enregistrer, badger et suivre le trafic des visiteurs dans vos locaux. Il vous donne la possibilité de générer des rapports détaillés du trafic des visiteurs et mettre en application des politiques de sécurité pour garantir la sécurité des visiteurs / fournisseurs.

    Avec sa puissance et flexibilité, LobbyWorks est un choix naturel pour des installations mono-site de petite et moyenne taille grâce à l’édition Express, ou des installations multisites en réseau WAN grâce à l’édition Premier. Les offres système vous permettent de tailler votre système de gestion des visiteurs sur mesure et répondre au mieux à vos besoins.

    Caractéristiques et avantages:

    • Intégration de Microsoft Outlook® vCalendar via POP31 pour la pré-inscription

    • Le code-barres sur la notification de pré-inscription par e-mail envoyée au visiteur peut être scanné sur le kiosque pour un traitement rapide

    Traiter la plupart des visiteurs en 20 secondes ou moins

    • Capturer la photo et / ou signature du visiteur• Scanner la pièce d’identité avec photo ou la carte de visite du visiteur entrant• Imprimer des

    laissez-passer visiteur en couleurs avec la date d’expiration, la zone de visite, l’hôte et le but de la visite• Émettre des

    raids de contrôle

    d’accès

    Pro-Watch®

    • Intégration avec Pro-Watch