/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel de contrôle d'accès

    Pro-Watch Integrated Security Suite

    Honeywell Pro-Watch 6.5.1 offre un contrôle d'accès, une vidéosurveillance et une détection d'intrusion intégrés dans une seule vue pour protéger la propriété, optimiser la productivité et maintenir la conformité réglementaire.

    Aperçu

    Honeywell Pro-Watch 6.5.1, qui fait partie de la plateforme Pro-Watch Integrated Security Suite, offre un contrôle d'accès, une vidéosurveillance et une détection d'intrusion robustes et globaux dans une vue unique pour protéger le personnel et les biens, optimiser la productivité du personnel de sécurité et se conformer aux réglementations strictes du secteur tout en réduisant les coûts. Pro-Watch est utilisé quotidiennement par des entreprises du monde entier pour gérer leurs opérations de sécurité et de contrôle d'accès, notamment dans les aéroports, les bureaux, la fabrication, les centres de données, les soins de santé, les jeux/l'hôtellerie, les campus éducatifs, les gouvernements et les infrastructures critiques.

    Pro-Watch Intelligent Command est une interface utilisateur commune basée sur le Web qui fait partie de l'écosystème Pro-Watch Integrated Security Suite et fournit des améliorations précieuses dans une vue de tableau de bord pour une meilleure connaissance de la situation. Cela permet une réponse plus rapide aux alarmes ou aux incidents, de meilleures options d’audit et de reporting et d’exploration de données de business intelligence.

    L'intégration avec les systèmes de contrôle d'accès, d'intrusion et vidéo de Honeywell et de fabricants tiers permet d'exploiter le matériel installé existant à mesure que le système se développe. Les options matérielles et logicielles des modules permettent d'étendre facilement et à moindre coût un système pour répondre aux besoins croissants de l'entreprise.

    Nouveau dans Pro-Watch v.6.5.1:

  • Intégration PW 6.5.1 avec les serrures sans fil Allegion/Schlage et Assa Abloy
  • Intégration avec les lecteurs Honeywell / Lenel S2 BlueDiamond™
  • Intégration avec MB-Secure PRO
  • Intégration avec Idemia VisionPass SP
  • Prise en charge du panneau natif PRO 4200/3200
  • Prise en charge héritée de la série MPCaractéristiques et avantages:
      Conscience Situationnelle Accrue:
    • Flux d'événements d'analyse vidéo avec métadonnées sur IC
    • Vues de salve vidéoCartographie Avancée:
    • Vue unifiée des alarmes et des cartes
    • Implémentation de cartes SIG
    • Création de cartes à partir de la hiérarchieEfficacité Améliorée des Opérateurs et Coûts Réduits:
    • Mise à niveau transparente dans le client Web
    • Filtre de recherche pour les alarmes
    • Incident d'exportation
    • Tableau de bord de l'état du systèmeOutils Système Avancés:
    • Déploiement indépendant (installateur) d'Intelligent Command
    • Intégrations avec les panneaux d'intrusion leaders du secteur
    • Mises à jour groupées du micrologiciel et des mots de passe pour les caméras non Honeywell
    • Assistance à la répartition des destinations des ascenseurs - Mitsubishi, Otis, Kone, TKE
    • Intégration du verrou sans fil iLOQ sans batterie
    • Intégration Exacq VMS
    • Localisation linguistique
    • Prise en charge native de tous les contrôleurs Mercury
    • Authentification intégrée FICAM sur LP4502
  • Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security