Switching accounts will update the product catalog available to you. When switching accounts, your current cart will not move to the new account you select. Your current cart will be available if you log back into this account again.
Account# Account Name City Zip/Post Code CANCELPROCEEDMy Account
You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Inteligentní bezpečnost vždy rozdává vítězné karty
Získejte výhodu díky integrovanému zabezpečení, které poskytuje úplný přehled o situaci a chrání zisky kasina, majetek, hráče i zaměstnance.
Zabezpečení, na které můžete vsadit
Bezpečnost kasina má vliv na konečný výsledek a pomáhá udržet si hráče s vysokou hodnotou, kteří se rádi vracejí. Sázejte na bezpečnostní systémy, které chrání lidi a majetek, zajišťují dodržování předpisů, odhalují nekalé jednání hráčů nebo zaměstnanců a snižují rizika pro váš herní provoz.
Kompletní situační přehled
Po více než 20 letech působení v herním průmyslu si společnost Honeywell uvědomuje, že každé kasino je jiné, a poskytuje integrovaná bezpečnostní řešení přizpůsobená vašim konkrétním potřebám.
Škálovatelná řešení pro každý provoz
Toto kasino potřebovalo flexibilní, škálovatelný a otevřený systém IP videodohledu pro správu více než 1 100 kamer ve svých dvou hernách. Společnost Honeywell to zajistila.
Máte kompletní přehled o vašich bezpečnostních systémech?
Integrace systémů a zefektivnění vytváření zpráv o dodržování předpisů a obchodních informacích snižuje náklady. Jediné integrované rozhraní s mapováním, alarmy, pracovními postupy, přehledovými zprávami a kontrolními funkcemi poskytuje praktické informace, které usnadňují rychlé rozhodování a zvyšují ochranu osob a majetku.
Poskytuje váš bezpečnostní systém použitelné informace?
Buďte připraveni
Využití informací z pokročilých bezpečnostních a ochranných systémů je důležitým aspektem, který podnikům umožní maximalizovat jejich výkonnost, efektivitu a nákladovou efektivitu a zároveň poskytne dlouhodobou a udržitelnou hodnotu.
Zjednodušení zpráv
Naše integrované bezpečnostní systémy umožňují provozovatelům rychle a efektivně reagovat na alarmy nebo incidenty tím, že poskytují standardní provozní postup (SOP), který definuje postup, který je třeba dodržovat. Tím se snižují výjimky z dodržování předpisů i bezpečnostní rizika.
Využijte analýzu videa
Pro-Watch Integrated Security Suite dokáže využívat pokročilou analýzu videa díky lepšímu přehledu o situaci v celém bezpečnostním systému, který poskytuje jediný mapový náhled všech přístupových řešení, video řešení a řešení proti narušení.
Mobilní aplikace Pro-Watch
Získejte přístup k informacím o vašem systému a spravujte alarmy kdykoli. Mobilní aplikaci lze také použít k dálkovému zamknutí, odemknutí a opětovnému povolení dveří.
Splnění, a dokonce překročení bezpečnostních předpisů
Shoda s předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti
Pro-Watch VMS zajišťuje, že podniky splňují požadavky na ochranu osobních údajů v oblasti práva na přístup a vyhnou se pokutám díky exportu klipů se selektivním maskováním.
Cenné zprávy
Mapování, alarmy, pracovní postupy, přehledové zprávy a možnosti auditu pro bezpečnostní řešení webu jsou k dispozici z jediného rozhraní.
Standardní provozní postupy
Zajistěte dodržování standardních provozních postupů pro reakci na alarmy/incidenty a snižte počet výjimek z dodržování předpisů a bezpečnostních rizik. Pravidelné aktualizace jsou také klíčem k zajištění toho, aby váš systém zůstával v souladu s nejnovějšími předpisy.
Snížení nákladů na odpovědnost
Systém Pro-Watch VMS (Video Management System) pomáhá podnikům splnit požadavky nařízení GDPR na snadnější přístup a vyhnout se pokutám díky exportu klipů se selektivním maskováním.
Jsou vaše bezpečnostní systémy zabezpečené?
Pro-Watch VMS (Video Management System), který kontroluje více zdrojů subsystémů videa v závodu za účelem shromažďování, správy a přehrávání videa v čisté a stručné formě. Také inteligentně určuje kapacity jednotlivých subsystémů napříč zůznými lokalitami a umožňuje správu videa pro jakékoli digitální video zařízení prostřednictvím unifikované konfigurace a prohlížeče.
Správa většího počtu pracovišť a zajištění podnikové kontinuity
Zvýšení efektivity
Automatizovaná správa a schvalování přístupových práv různých uživatelů eliminuje čas a potíže spojené s ručním zpracováním přístupových práv a také odstraňuje chyby při zadávání.
Škálovatelnost
Pro-Watch NVR je flexibilní, škálovatelný a otevřený systém IP videodohledu, včetně PW NVR PE s 64 až 256 kanály a softwarového řešení.
Situační povědomí
Pro-Watch Intelligent Command umožňuje provozovatelům rychle a efektivně reagovat na alarmy nebo incidenty zlepšením situačního povědomí o videosystémech a přístupových systémech v jednotném rozhraní. Jednotné rozhraní umožňuje provozovatelům spravovat události a alarmy pomocí videa z kamery.
Snížení celkových nákladů na vlastnictví
Webový klient zvyšuje škálovatelnost a snižuje náklady na nasazení o 20–25 %.
Pro-Watch Intelligent Command
Společnost Honeywell vám může pomoci identifikovat schopnosti, které budou nejvíce prospěšné pro vaši bezpečnost a letištní provoz – a pak je převést do jednoho hbitého rozhraní.
Pro-Watch
Pro-Watch poskytuje video monitorování, pokročilé zprávy o datech a škálovatelnost pro váš bezpečnostní ekosystém. Podívejte se na video a dozvíte se více o chystaných funkcích.
Systém správy videa Pro-Watch
Naše videosystémy jsou navrženy s ohledem na spolehlivost, integritu a důvěryhodnost a podporují vaše současné i budoucí bezpečnostní potřeby pomocí produktů, které lze použít jako součást systémů splňujících požadavky sekce 889 zákona NDAA.
Jistá budoucnost s Pro-Watch
Promluvte si s odborníkem na zabezpečení ještě dnes.