/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    Autentický rtuťový regulátor

    Discontinued

    Zařízení se sériovým vstupem/výstupem (SIO) Authentic Mercury MR představují sekundární úroveň v distribuované architektuře Mercury. MR16IN lze použít pro různé aplikace, včetně hlášení stavu a monitorování alarmů.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Nové moduly Authentic Mercury MR Series pro sériové vstupy a výstupy (SIO) umožňují rozšíření systému inteligentních řídicích jednotek Authentic Mercury v rámci distribuované architektury Mercury. Vylepšené moduly nabízejí vylepšený procesor a větší paměť a navíc jsou vybaveny vestavěným kryptografickým paměťovým čipem, který poskytuje zabezpečenou vrstvu šifrování citlivých dat na kartě. Moduly řady jsou postaveny na otevřené platformě Authentic Mercury a poskytují výrobcům OEM, obchodním partnerům a koncovým zákazníkům potřebnou flexibilitu, aby si mohli vybrat konfiguraci řídicí jednotky, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

    Modul MR16IN lze použít pro celou řadu aplikací, včetně oznamování stavu a monitorování alarmů, jako je osvětlení, vytápění/chlazení, ovládání dveří a výtahů. Zařízení lze také aktivovat na základě stavu vybraných systémových zařízení, a to buď lokálně, nebo regionálně, bez zásahu hostitele. Díky dvouvodičovému připojení RS-485 podporuje port čtečky řady MR technologie OSDP, zabezpečený kanál OSDP, vládní profily FICAM, klávesnice, biometrické čtečky, Wiegand, hodiny a data, magnetický proužek, F/2F a kontrolované čtečky F/2F. Konfiguraci a nastavení systému zajišťují softwarové aplikace partnerů Mercury OEM. Řada MR16IN je nejnovější generací modulu dveřního rozhraní pro inteligentní řídicí jednotky Authentic Mercury, které představují platformu pro zákazníky hledající řešení kontroly přístupu s otevřenou architekturou.

    Vlastnosti a výhody:
    • Otevřená architektura
    • Jednoduché rozšíření
    • Zvýšené zabezpečení
    • Univerzální interoperabilita
    Certifikace:
    • Uznané podle UL294
    • FCC část 15 Třída A
    • V souladu s CE
    • RoHS (2011/65/EU & 2015/863) Nařízení REACH
    • EU (1907/2006)
    • Kalifornský dodatek 65
    • Certifikované šifrování NIST
    • UL 294 uznáno CE kompatibilní s RoHS