/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    Ústředna FX100 Galaxy® Flex

    Discontinued

    Ústřednay FX100 Galaxy® Flex jsou flexibilní řadou ústředen pro malé až střední bezpečnostní instalace s mobilní aplikací pro vzdálený přístup.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    Ústřednay

    FX100 Galaxy® Flex jsou vysoce konkurenčním systémem pro větší počet zón a funkcí, které splňují stále rostoucí požadavky na zdroje. Instalační technici nemusí hledat nic jiného než Galaxy Flex, aby optimalizovali instalaci, čas programování a náklady. Uvnitř rozvaděče se nacházejí zakázkové tvarované úchyty, které umožňují bezdrátové připojení, komunikaci, rozšíření a další funkce prostřednictvím modulů, které se jednoduše zacvaknou. Nejenže se rychle instalují, ale jsou vyrobeny z odolného nehořlavého polymerového materiálu, který snižuje pravděpodobnost promáčknutí nebo poškození během instalace. Plně hybridní systém podporuje drátové i bezdrátové detektory. Ústředna je tak vhodná i do objektů, kde kabeláž je významným omezujícím faktorem. Libovolná zóna ústředny může být naprogramována jako drátová nebo bezdrátová. Programování je rychlé a snadné díky intuitivnímu programovacímu rozhraní pro Windows u Galaxy Flex. Používá stejné intuitivní programování založené na nabídce jako Galaxy Dimension. Instalatéři se potřebují naučit pracovat pouze s jednou platformou, aby splnili potřeby nejmenších i největších bezpečnostních instalací

    Vlastnosti a výhody:
    • Ověření alarmu pomocí sekvence snímků
    • Více možností komunikace
    • Uživatelé mohou vzdáleně přistupovat k systému Galaxy Flex a spravovat jej
    • Ovládání dveří
    • Funkce částečného nastavení
    • K dispozici až 4 roční plány dovolené a 4 týdenní rozvrhy
    • Více uživatelských rozhraní
    • Funkce automatické detekce pro rychlejší instalaci
    Certifikace:
    • EN50131-1: 2006 +A1:2009
    • EN50131-3: 2009
    • Stupeň zabezpečení 2
    • Třída ochrany životního prostředí II
    • PD6662/2010
    • BS8243:2010