/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    Ústředna Galaxy Dimension GD-48

    Ústředna Galaxy Dimension GD-48 představuje kompletní řešení zabezpečení, které detekuje narušení a poskytuje ovládání dveří pro střední až velké instalace. Podporuje celou řadu příslušenství a technologií při sledování až 48 zón

    Přehled

    Řada bezpečnostních systémů Galaxy® Dimension je plně integrované řešení zabezpečení proti vniknutí a ovládání dveří pro střední a velké komerční bezpečnostní instalace. Nabízí Vašim zákazníkům uživatelsky přátelský systém v cenově výhodném balíčku Security Grade 3, plně splňujícím předpisy. Díky inovativním bezdrátovým možnostem a uživatelsky přívětivým možnostem vzdálené správy poskytuje tato řada vysoce kvalitní a spolehlivá bezpečnostní řešení, která flexibilně vyhovují potřebám každé komerční a průmyslové aplikace.

    Uvedení softwaru WIN-PAK pro koncové uživatele Galaxy přináší novou úroveň snadné správy až pěti systémů Galaxy současně na více místech z jednoho centrálního místa. Software vytvořený pro snadné ovládání uživatelem provádí správu uživatelských jmen, PINů a přístupových práv napříč lokalitami, automaticky aktualizuje jeden nebo více panelů Galaxy a umožňuje uživatelům přidávat a mazat pouhými několika klepnutími myší. Zlepšení v oblasti příkazů a ovládání je dosaženo prostřednictvím specifických plánů podlaží Galaxy, jasně zobrazujících alarmy a další informace, které vedle funkcí hlášení a automatizace poskytují uživatelům vysoce bezpečný a silný správní nástroj, který lze rozšířit tak, aby splňoval Vaše potřeby v oblasti zabezpečení.

    Plně spravovaná a monitorovaná integrovaná řešení. Když nastane pravý čas, lze pomocí WIN-PAK systém rozšířit tak, aby obsahoval plně funkční kontrolu přístupu (NetAXS) a dále rozšířen na kompletní systém řízení a monitorování, obsahující mnohé systémy proti vniknutí, kontrolu přístupu a sledování CCTV, to vše řízené pomocí WIN-PAK.

    Vlastnosti a výhody:
    • Události lze okamžitě identifikovat pomocí realistických plánů podlaží s přístupem WIN-PAK pro Galaxy
    • Přístup ke dveřím řízený podle šablon přístupu a stavu skupinové sady
    • Oblasti za dveřmi lze automaticky vypnout pomocí čtečky karet
    • GPRS, Ethernet, PSTN, Možnosti komunikace USB
    • Skupiny lze nastavit pomocí čteček pro kontrolu dveří
    • Kontrola evakuace umožní odemknutí dveří v případě požáru
    • Vícejazyčné rozhraní
    • Kompatibilní se všemi čtečkami Wiegand
    • Plné obousměrné agilní směrování (patentovaná technologie)
    • Kompletní řada kabelových a bezdrátových detektorů vniknutí a detektorů prostředí
    Certifikace:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    • HSFI-Dimension-14-EN (1015)DS-E říjen 2015