/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Nouzové osvětlení

    EL-IL řada plastové LED svítidlo 240 ml

    Discontinued

    Série EL-IL plastová svítidla nabízí až čtyři různé čočky pro odlišné rozložení světla a dokonale se přizpůsobí dané montážní situaci. Všechny verze IL jsou dostupné pro montáž na strop i do panely.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    EL-IL série plastových svítidel nabízí až čtyři různé čočky pro odlišné rozdělení světla a dokonale se přizpůsobí příslušnému montážnímu řešení. Všechny provedení IL jsou dostupná pro stropní i panelovou montáž. Ať už jako svítidlo s vlastní baterií nebo pro připojení k centrálním bateriovým systémům: je připraveno pro téměř všechny požadavky a vždy nabízí vhodné řešení.Instalační svítidla IL se skládají pouze ze 2 částí; montážní těleso pro povrchovou stropní montáž obsahuje připojovací svorky napájení. Samotné svítidlo lze instalovat bez nářadí a po sejmutí je bez napětí.Vlastnosti & Výhody:• Možná vzdálenost mezi svítidly více než 27 m• Pro vysoké stropy je k dispozici speciální čočka• Verze s vlastní baterií: testovací tlačítko integrováno v LED čočce