/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Nouzové osvětlení

    Série EL-ILEF0 Svítidlo únikové cesty

    Discontinued

    Série EL-IL nouzových světel pro únikové cesty jsou skutečnými univerzály. Ať už jako svítidlo s vlastním akumulátorem nebo pro připojení k centrálním bateriovým systémům. Jsou vybavena pro téměř všechny požadavky a vždy nabízejí správné řešení.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    Série EL-IL nouzových svítidel pro únikové cesty jsou skutečný všestranný řešení. Ať už jako svítidlo s jednou baterií nebo pro připojení do centrálního bateriového systému. Je vybaveno pro téměř všechny požadavky a vždy nabízí správné řešení. Jsou k dispozici dokonce čtyři různé čočky pro odlišné rozdělení světla, které se dokonale přizpůsobí příslušné montážní situaci. Všechny verze IL jsou dostupné pro stropní a vestavnou montáž. Montážní svítidla IL se skládají pouze ze 2 dílů, přičemž těleso pro povrchovou montáž na strop obsahuje napájecí svorky. Vlastní svítidlo lze instalovat bez nářadí a po sejmutí je bez napětí.S-čočka (S-Lens) je symetrická čočka se zúženým vyzařováním, která zajišťuje rovnoměrné rozložení světla do všech směrů i při stropech až do výšky 16 m. Má volitelné příslušenství: distanční desku pro boční vstup kabelu při povrchové montáži a čtvercové kryty.Vlastnosti & Výhody:• Možná vzdálenost mezi svítidly více než 27 m• K dispozici speciální čočka pro vysoké stropy• Verze s jednou baterií: testovací tlačítko integrované v LED čočce