/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    Galaxy Flex Control Panels

    Flexibilní řada ovládacích panelů pro malé až středně velké bezpečnostní instalace

    Přehled

    Řada ústředen Galaxy Flex je plně integrované řešení zabezpečení proti vloupání a ovládání dveří, které přináší novou úroveň jednoduchosti a flexibility pro malé a středně velké bezpečnostní systémy stupně 2. Tři možnosti panelů Galaxy Flex s bohatými funkcemi jsou založeny na modulárním designu, který umožňuje plné přizpůsobení konkrétním potřebám.

    Features & Benefits:
    • Šifrovaná vícecestná IP komunikace (GSM/GPRS) a monitorování srdečního tepu
    • Polykarbonátové pouzdro vybavené monitorováním baterie a zpětným tamperem
    • Vizuální ověření alarmu (pouze stupeň 2)
    • Bezkonkurenční spolehlivost na trhu.
    • Flexibilní a rozšiřitelný pro širokou škálu potřeb trhu
    • API pro integraci 3. stran se systémy správy budov
    • Chytrá vylepšení
    • Vylepšená flexibilita (více skupin, uživatelů, odkazů, plánů, DCM a klávesnic)
    • Celkové komunikační pokrytí pro pultové spoje s integrací komunikačních modulů 3. stran
    • Bankovní funkce pro snadné a rychlé nastavení
    Certifications:
    • EN50131-3: 2009
    • Bezpečnostní stupeň 2 Environmentální třída II
    • PD6662:2010