Ústředny
Galaxy Flex FX050+
Sada Flex FX050+ obsahuje řadu sad se stupněm 3, které lze umístit do ústředny Galaxy® Flex+ 50 od společnosti Honeywell. Rozsah je zde C016-E1-K1x** a lze jej zvolit na základě aplikace, pro kterou bude použit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Společnost Honeywell nyní nabízí vylepšenou, funkčně bohatou řadu ústředen Galaxy® Flex. Toto hybridní řešení zabezpečení proti vniknutí a ovládání dveří splňuje normy EN 50131, PD6662:2010 a přináší jednoduchost a flexibilitu do malých až středně velkých bezpečnostních systémů stupně 2. Náklady na rozšíření jsou minimalizovány díky 12 integrovaným zónám, které jsou plně přizpůsobitelné a dále rozšiřitelné díky modulární konstrukci systému Galaxy Flex.
Flex 50 poskytuje vysokou flexibilitu pro malé a střední systémy, kde je důležitá snadná instalace a funkčnost. S Galaxy Flex+ můžete přepínat mezi stupni zabezpečení 2 a 3, čímž dosáhnete toho pravého stupně zabezpečení v souladu s místními předpisy, a to s automatickou konfigurací pro oba stupně zabezpečení. Mezi další užitečné novinky patří menší skladové zásoby, prostorové požadavky a značná úspora na nákladech. Galaxy Flex+ 50 obsahuje sady Flex+50 třídy 3, rozsah je C016-E1-K1x** a lze jej zvolit na základě aplikace, pro kterou bude použit.
Vlastnosti a výhody:- Flexibilní rozšíření
- Větší flexibilita s více skupinami, uživateli, odkazy a plány
- Rychlé a snadné instalace třídy 3 s integrovanými bankovními možnostmi
- Komunikační flexibilita s podporou modulů třetích stran
- EN50131-3:2009
- EN50131- 6:2008
- PD6662:2010
- Standardy pro zabezpečení třídy 2 a 3
- Normy pro životní prostředí třídy II