/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    Sucre Box společnosti Honeywell

    Discontinued

    Honeywell Sucre Box je bezdrátový bezpečnostní systém s e-mailovými a volitelnými službami oznamování pomocí SMS zpráv. Vlastník domu obdží e-mail, když dojde k narušení, a při spuštění zvukového alarmu v důsledku kouře nebo oxidu uhelnatého.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Honeywell Le Sucre je bezdrátový panel s bezdrátovou čtečkou TAG a bezdrátovými senzory, které pracují na evropské frekvenci 868 MHz. Le Sucre je navržen tak, aby nenápadně zapadl do dnešních stylových interiérů, a lze jej umístit kamkoli v domácnosti.

    Poskytuje dosah více než 1000 metrů ve volném prostoru a integruje modul GPRS pro přenosy alarmů a oznámení. Le Sucre lze instalovat na diskrétním místě, což vetřelcům ztíží jeho nalezení. Kvalita rádiového přenosu je navržena tak, aby poskytovala maximální ochranu před rušením, a výjimečný nezávislý provoz periferií Le Sucre zaručuje dlouhodobou spolehlivost a poskytuje uživateli naprostý klid. Další vlastností je, že kouř nebo oxid uhelnatý mohou spustit zvukový alarm. Systém Le Sucre je vybaven funkcí vizuálního ověření bezdrátového systému, která umožňuje vidět, co se stane v případě aktivace alarmu. Majitel domu je informován SMS zprávou (volitelná funkce) nebo e-mailem a může okamžitě rozlišit, zda došlo k vloupání, nebo zda se jedná o planý poplach.

    Vlastnosti a výhody:
    • Díky snížení servisních poplatků je Le Sucre navržen tak, aby majitelům domů umožnil chránit jejich rodinu, vlastnictví a majetek za nízkou cenu
    • Pomocí vzdálené aplikace Total Connect 2.0E umožňuje Le Sucre majitelům domů sledovat jejich domov a rodinu prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu
    • SMS a e-mailové upozornění koncového uživatele v případě alarmu
    • Kompaktní bezdrátová technologie:
    • - Může odesílat snímky z vyhrazených PIR/kamer
    • - GPRS, rádio 868 MHz – až 32 rádiových kanálů
    • - Více než 1 000 metrů dosahu ve volném prostoru
    • Kouř nebo oxid uhelnatý může spustit zvukový alarm
    • Kompaktně navržená jednotka
    • Záložní baterie v případě výpadku napájení ze sítě
    • Informování o okolní teplotě v místnostech, kde je nainstalován PIR, živě a uložené v cloudu