/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    Kontrola přístupu čtečky MAX4

    Discontinued

    Přístupové ovladače MAX4 se čtečkou jsou zařízení pro jednotlivé dveře, které lze použít také pro nastavení a odjištění zabezpečovací ústředny.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Přístupové ovladače MAX4 se čtečkou jsou určeny pro jednotlivé dveře, které lze použít také pro nastavení a odjištění zabezpečovací ústředny. Čtečku MAX4 lze konfigurovat jedním ze dvou způsobů – online a samostatně. V samostatném režimu lze modul MAX4 použít pro ovládání dveří bez připojení k systému Galaxy. V samostatném režimu se MAX4 programuje a ovládá pomocí bezkontaktních karet nebo přívěšků MAX4. Každá bezdotyková karta a přívešek má jedinečné identifikační číslo a před použitím pro provoz systému musí být konfigurována ve čtečce MAX4. Paměť čtečky MAX4 může obsahovat až 1000 identifikačních čísel, z nichž nejméně tři jsou vyhrazena pro hlavní správce. Po naprogramování je identifikační číslo přívěšků a karet uložena v paměti čtečky MAX4, dokud nejsou zrušena (odstraněna). Odpojením napájení od MAX4 nedojde k vymazání programovací paměti. Čtečk MAX4 může pracovat v režimu on-line, s kompatibilními ústřednami Galaxy, jako zcela integrovaný modul v systému. V této konfiguraci lze čtečku MAX4 používat ke kontrole dveří i ke kontrole zapnutí/vypnutí poplašného systému, a to s možností úplného sledování uživatelů uloženého v ústředně Galaxy.

    Vlastnosti a výhody:
    • V samostatné konfiguraci je lze použít pro ovládání dveří bez připojení k systému Galaxy
    • V režimu online je lze použít jak pro ovládání dveří, tak pro ovládání poplašného systému s kompletní uživatelskou sledovatelností uloženou v ústředně Galaxy
    • Po naprogramování je identifikační číslo přívěšků a karet uloženo do paměti MAX4 po neomezenou dobu, dokud není zrušeno