/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    MB-Secure PRO

    Řada MB-Secure PRO nabízí modulární řídicí panely pro komerční detekci vniknutí a kontrolu přístupu. Díky flexibilnímu licencování, výkonným makrům a integrovaným periferiím se přizpůsobí různým použitím a zajišťuje maximální bezpečnost a efektivitu

    Přehled

    MB-Secure PRO nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení, nejlepší flexibilitu a škálovatelnost.

    V souladu s nejnovějšími normami VdS a EN je vyšší úroveň redundance a nejlepší kybernetická ochrana ve své třídě zaručena 8 vstupy/výstupy, 2 ethernetovými porty, 4 všestrannými porty fieldbus na ovládacím panelu, nejmodernějším kryptografickým čipem a shodou s normou ISA 62443-4-1. Pro-Watch 6.5 a IQ MultiAccess lze spravovat až 30 000 uživatelů pro kontrolu vniknutí a přístupu, zatímco výkonné řešení PSIM WINMAG plus je také nativně integrováno. Různé možnosti 5 různých předlicencovaných desek, 3 různých krytů a 3 různých napájecích zdrojů umožňují zcela individuální konfiguraci pro každý případ použití. Hluboce integrovaná okrajová zařízení a možné end-to-end šifrování od přihlašovacích údajů až po software umožňují uspokojit téměř každou potřebu koncového uživatele. I pozdější rozšíření funkčnosti nebo velikosti systému lze snadno implementovat přidáním licencí nebo modulů. Integrované webové připojení umožňuje vzdálené uvedení do provozu pomocí IQ PanelControl a podporu a údržbu pomocí standardního webového prohlížeče. Nejnovější operační systémy a pravidelné aktualizace kybernetických systémů zajišťují nejvyšší zabezpečení systému.

    Vlastnosti a výhody:
    • Multifunkční počítačová deska pro detekci narušení a kontrolu přístupu
    • Na licenci lze rozšířit o bloky/oblasti, skupiny detektorů, uživatele, makra, protokoly atd.
    • Nejvyšší zabezpečení díky kryptografickému koprocesoru
    • Vyvinuto dle ISA 62443-4-1 SL3 a vyšších
    • Snížené náklady díky multifunkčním integrovaným rozhraním
    • Efektivní programování díky vylepšenému IQ PanelControl
    • Zpětně kompatibilní s téměř všemi periferními moduly sběrnice
    • Vysoce šifrovaná komunikace na všech důležitých externích rozhraních
    • Komunikace s poplachovými centrálami integrovatelná na licenci

      Maximální systémové limity pro všechny MB-Secure PRO:

    • 4096 skupin detektorů
    • 512 bloků/oblastí
    • 512 dveří/spínacích prvků
    • 30 000 uživatelů/provozních kódů/datových nosičů
    • 512 místnosti/časové zóny
    • 2000 maker

    Certifikace:
    • VdS IDS třída C G123002
    • VdS ATS SP 2-5, DP 2-4 G123802
    • EN 50131 stupeň 3
    • SES-EMA-RL-T2:2021-04