Klávesnice a uživatelská rozhraní
Galaxy MK7 Keypad and Keyprox
Řada Galaxy MK7 poskytuje 32znakový alfanumerický LCD displej. Vhodné pro použití se všemi systémy Galaxy. Vyberte si mezi standardní klávesnicí nebo možností keyproxu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Řada MK7 je navržena s ohledem na robustnost a je vybavena dotykovými, podsvícenými gumovými tlačítky, která zajišťují snadné použití i za špatných světelných podmínek. Zahrnuje plnou kontrolu systému a diskrétní dvířka, která uchovají vaše klíče. Vyberte si mezi standardní klávesnicí nebo klávesnicí s integrovanou čtečkou bezkontaktních karet, která umožňuje dvojí funkčnost pro nastavení a zrušení nastavení vašeho poplašného systému z jedné stanice.
Features & Benefits:- Vhodné pro použití se všemi systémy Galaxy
- Stylový design
- Hmatově podsvícená gumová tlačítka
- Kompletní ovládání systému
- 32 alfanumericky podsvícený displej
- Lze namontovat vzdáleně z panelu až do vzdálenosti 1000 m
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci
- Nabízí možnost nastavení/zrušení nastavení systému buď zadáním PINu nebo předložením Proximity ID karty k základně jednotky (pouze model Keyprox)
- EN50131-3: 2009
- Stupeň zabezpečení - 3
- Environmentální třída - II