Klávesnice a uživatelská rozhraní
Galaxy MK8 Keypad and Keyprox
Řada Galaxy MK8 poskytuje alfanumerický LCD displej o velikosti 2x16 znaků. Vhodné pro použití se všemi systémy Galaxy. Vyberte si mezi standardní klávesnicí nebo možností keyproxu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Jsou navrženy tak, aby doplňovaly moderní interiéry, kde je důležitý styl, estetika a kvalita. Stylový, tenký a barevně neutrální. Vyberte si mezi standardní klávesnicí nebo klávesnicí s integrovanou čtečkou bezkontaktních karet, která umožňuje dvojí funkčnost pro nastavení a zrušení nastavení vašeho poplašného systému z jedné stanice.
Features & Benefits:- Stylový tenký design v čisté a svěží neutrální barvě
- Hmatově podsvícená tlačítka
- Kompletní ovládání systému
- Ochrana víka a neoprávněné manipulace
- Lze namontovat vzdáleně z panelu až do vzdálenosti 1000 m
- Snadná instalace
- Nabízí možnost nastavení/zrušení nastavení systému buď zadáním PINu nebo předložením Proximity ID karty k základně jednotky (pouze model Keyprox)
- EN50131-3: 2009
- Stupeň zabezpečení - 3
- Environmentální třída – II