/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Klávesnice a uživatelská rozhraní

    Klávesnice, MB dotyková obrazovka

    Ústředna s dotykovou obrazovkou pro ovládání na panelu řady MB-Secure a MB-12/24/48/100/256 plus. S novou a komplexní strukturou nabídek pro rychlé a intuitivní ovládání pomocí srozumitelných symbolů a ikon.

    Přehled

    Ovládací panel s dotykovou obrazovkou pro ovládání na panelu řady MB-Secure a MB-12/24/48/100/256 plus. S novou a komplexní strukturou nabídek pro rychlé a intuitivní ovládání pomocí srozumitelných symbolů a ikon. Vestavěné čtečky mifare DESFire a proX pro rychlý přístup ke všem důležitým informacím. Kapacitní dotyková obrazovka s rozmanitými možnostmi nastavení a také atraktivní a robustní design, který se hodí do každého prostředí. Plochý kryt pro snadnou a rychlou povrchovou nebo vestavnou montáž se stejným zařízením, bez nutnosti dalšího příslušenství.

    Vlastnosti a výhody:
    • Kapacitní 9palcová dotyková obrazovka v designu tabletu
    • Rozhraní BUS-2 a technologie MB-Secure a MB-12/24/48/100/256plus
    • Plochý plastový kryt, volitelná povrchová nebo zapuštěná montáž
    • Pouze 30 mm při povrchové montáži a 16 mm při zapuštěné montáži
    • Čtečka pro IK2/proX1 a IK3/proX2 integrovaná
    • Čtečka pro mifare / mifare DESFire EV1 a EV2 integrovaná
    • LED (červená, zelená, žlutá a modrá) pro indikaci stavu
    • Intuitivní uživatelské rozhraní se symboly
    • Prosté textové zobrazení všech zpráv
    • Přehledné zobrazení stavu systému
    • Flash technologie pro aktualizace
    • Podporovány různé jazyky
    • K jednomu MB-Secure lze připojit až 50 operátorských panelů, k MB-Classic až 12
    Certifikace:
    • VdS třída C, EN50131-3: stupeň 3, SES-EMA-RL-T2: 2010-08
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security