/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Klávesnice a uživatelská rozhraní

    Displej řídicího terminálu

    Discontinued

    Displej řídicího terminálu slouží k ovládání a programování řídicí jednotky CS600. Je vybaven 8 tlačítky a 8 programovatelnými LED diodami.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    Management Terminal Display slouží k řízení a programování řídicí jednotky CS600. Je vybaven osmi tlačítky a osmi programovatelnými LED diodami. Lze jej také konfigurovat jako přístupový terminál s integrovaným 125 kHz proximity čtečkou. Připojení přes RS485, max. 10 terminálů na lince. Grafický podsvícený displej 128×64 pixelů, který v klidovém režimu zobrazuje aktuální datum a čas systému, logo Notifier, texty zadané při programování nebo předem nakonfigurovaný synoptický přehled. Vybaven silikonovou klávesnicí s LED podsvícením a 14 klávesami umožňujícími navigaci v jednotlivých menu a provádění funkcí řízení a programování řídicí jednotky. Dále obsahuje 8 kláves, které lze přiřadit až 32 programovatelným funkcím rozděleným do 3 stránek menu, 4 tříbarevné LED pro signalizaci stavu systému, z nichž 3 jsou programovatelné. Disponuje optickým tamperem proti otevření/odstranění. Spodní část terminálu je vhodná pro nástěnnou montáž a kompatibilní s univerzální krabicí..Certifikace:• IQ Net Certified