/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Detektory pohybu

    Pohybový senzor PIR

    Pohybové senzory PIR (pasivní infračervené) společnosti Honeywell jsou k dispozici s technologií proti maskování nebo bez ní pro přesnou detekci pohybu v elegantním a esteticky příjemném provedení v malém formátu.

    Overview

    Senzory pohybu Honeywell řady IS3016 jsou navrženy pro střední až špičkové komerční prostředí, kde mohou být vyžadovány systémy třídy 3 (IS3016A-1) nebo třídy 2 (IS3016-1), a poskytují spolehlivou ochranu a zlepšenou odolnost vůči falešným poplachům prostřednictvím celkem čtyř patentovaných řešení.

    Senzory IS3016 se snadno a rychle instalují díky jednoduchému, elegantnímu designu, který umožňuje rychlý a snadný přístup ke konektorům a automatickému zásuvnému konektoru. Tyto senzory obsahují integrované rezistory konce vedení (EOL) pro alarm, smyčku sabotáže a antimasking a také vylepšenou funkci testu průchodu, což dále šetří čas instalace a nastavení.

    Funkce a výhody:
    • Zásuvná elektronika navržená pro snadnou instalaci s automatickým zásuvným konektorem
    • Vysoce kvalitní senzor splňuje požadavky bezpečnostních schválení pro vysoce riziková prostředí (EN třída 3, NF & A2P, schválení CPNI pro použití vládou Spojeného království)
    • Infračervená antimasking technologie u IS3016A-1 rychle detekuje úmyslné i náhodné zakrytí nebo zablokování – senzor vyšle poruchový signál, kdykoli narazí na podmínky zakrytí, což výrazně snižuje možnost narušení zabezpečení senzoru
    • Rozsáhlé pokrytí detekce s mimořádně hustým, širokým a dlouhým detekčním dosahem ve srovnání s podobnými produkty na trhu pro zajištění špičkového pokrytí
    • Patentované řešení analýzy signálu PIR – senzor sleduje široké časové okno a integruje signál přijatý před jakýmkoli rozhodnutím o vyhlášení alarmu
    • Patentované montážní řešení – pro připevnění senzoru ke stěně montážní technik jednoduše vloží šroub do předem definovaného místa, kde bude automaticky přidržen, což umožňuje snazší a rychlejší instalaci
    Certifikace:
    • NF&A2P 3 štíty (norma NF324-H58) a splňuje normy EN50131-2-4 a RTC50131-2-4; IP30 IK04
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security