/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Kouřové hlásiče

    Agile™ bezdrátový foto-detektor

    Agile™ bezdrátový fotodetektor je napájen robustní technologií mesh sítě, která zajišťuje až dvě komunikační cesty ke každému bezdrátovému zařízení. Technologie mesh umožňuje flexibilní a ekonomické instalace

    Overview
    Agile™ bezdrátový fotografický detektor je napájen robustní technologií mesh sítě, která zajišťuje až dvě komunikační cesty k jednotlivému bezdrátovému zařízení. To činí síť vysoce spolehlivou a chrání proti přerušení komunikačních vazeb. Technologie mesh sítě umožňuje flexibilní a ekonomické instalace.Systém Agile™ bezdrátové požární detekce bude obsluhován pomocí PC nástroje AgileIQ™. Umožňuje výměnu informací mezi PC a bezdrátovými zařízeními bez pevného kabelového připojení prostřednictvím bezdrátového USB donglu. Bezdrátová zařízení lze bezproblémově integrovat do stávajících ústředen podporujících protokoly řady Series 200, což dává požárnímu systému flexibilitu pro snadné rozšíření.Vlastnosti & Výhody:• Obousměrná komunikační technologie bezdrátové mesh sítě• Dvě komunikační cesty k jednotlivému bezdrátovému zařízení• 18 RF kanálů na 868 MHz• Dosah komunikace až 400 m ve volném prostoru• Průměrná životnost baterie 5 let• S200 CLIP a Advanced Protocol smyčková komunikace
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric