Ohne Cyber Security keine Versorgungssicherheit.

Die gestiegene Nachfrage hat den Druck auf die Betreiber kritischer Infrastrukturen erhöht, die Zuverlässigkeit der von ihnen verantworteten Systeme ebenso sicherzustellen, wie den Schutz vor Cyberangriffen. Sicherheit muss jedoch weiter gehen, als Systeme im Versorgungsbereich zu optimieren.

Cyber Security für kritische Infrastrukturen, Systeme und Immobilien.

Saia PCD QronoX – leicht zu programmieren und schwer zu hacken.

Das System bietet nicht nur Cyber Security, sondern auch die Möglichkeit der Programmierung in höheren Programmiersprachen. Sein Betriebssystem, das sämtliche Anwendungen und Kommunikationsprogramme umfasst, ist signiert und verschlüsselt. So wird ein nicht autorisierter Zugriff verhindert.

Ein echtes Novum im Bereich Cyber Security.

Wir haben das erste SPS-System mit Hardware und Software im Angebot, das sämtliche Cyber-Security-Anforderungen gemäss IEC 62443, Sicherheitsstufe 3 erfüllt.

Machen Sie Ihre Infrastruktur fit für die Zukunft.

Mit der IEC-Steuerung steht Ihnen die jüngste zukunftssichere Generation der Saia PCD Steuerungen in Kombination mit einer Software für Engineering und Inbetriebnahme zur Verfügung.

Ein System, das Ihre Sprache spricht.

Der PCD QronoX ist für eine objektorientierte Programmierung in höheren Programmiersprachen gemäss IEC 61131-3 ausgelegt.

Vollständige Kompatibilität mit PCD3-E/A-Systemen.

Die Kompatibilität mit PCD3-E/A-Systemen sorgt für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb. Vorhandene Installationen lassen sich problemlos um neue Funktionen erweitern.

Kontrollieren Sie die Bearbeitungsdauer, für mehr Transparenz in Echtzeit.

Das QNX-Betriebssystem bietet präzise Informationen in Echtzeit und garantiert eine hohe Verfügbarkeit. Die normierte Programmiersprache gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über viele Generationen hinweg.

Unterstützung mehrerer Protokolle in einer SPS.

Profitieren Sie von der nahtlosen Integration von bis zu 14 Schnittstellen und der Möglichkeit, Protokolle wie OPC-UA, MQTT, IT-Protokolle, Modbus und Profinet zu kombinieren.

Die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Infrastrukturen.

Das System ist besonders für Infrastrukturen in der Wasser- und Energieversorgung, Tunnel sowie Fernwärme- und -kühlsysteme geeignet.