Saia PCD3.M6880
Redundante Standby-Steuerungen für einen unterbrechungsfreien Betrieb
Unsere Steuerungen vom Typ PCD3.M6880 verfügen über zwei voneinander unabhängige Prozessoren. Im normalen Betrieb verwaltet die aktive Saia PCD Steuerung das redundante Programm. Tritt eine Störung auf, übernimmt die Standby-CPU, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt.
PCD3.M6880 – wenn Redundanz unerlässlich ist.
Sie wurden für die Situationen entwickelt, in denen Zuverlässigkeit unverzichtbar ist. Ohne Wenn und Aber. Im Falle einer Störung schalten ihre beiden Prozessoren, CPU0 und CPU1, von der aktiven auf die Standby-CPU um. Ohne Unterbrechungen.
Mehr Flexibilität und Leistung dank Dualprozessoren.
Unsere Controller verfügen über einen Prozessor zur Steuerung des redundanten Programms und zur Überwachung der aktiven PCD. Ein zweiter Prozessor ist für redundanzfreie Funktionen zuständig. Leistung und Flexibilität werden beträchtlich gesteigert.
Intelligent programmierbare E/A
Die Ein- und Ausgänge werden per Ethernet und Smart RIO-Stationen mit Steuerungen vom Typ PCD3 verbunden und von diesen gesteuert. Die Remote-E/A sind für beide Steuerungen vorgesehen. Redundante E/A oder Sensoren/Stellantriebe sind nicht erforderlich.
Zeitsparende Entwicklung und Inbetriebnahme
Der gute Support des Programmiertools PG5 sorgt dafür, dass das Engineering einfach bleibt. Gleichzeitig reduzieren die leistungsstarken Diagnosefunktionen den Zeitaufwand für Inbetriebnahme und Fehlerbehebung erheblich.
Einfache Systemkonfiguration in einem standardmässigen Ethernet-Netzwerk
Die auf Saia PCD® basierenden redundanten Lösungen erfordern keine speziellen Netzwerkinfrastrukturen und können mit Standard-Netzwerkkomponenten eingerichtet werden. Sowohl Stern- als auch Ringtopologien werden unterstützt.
- PCD3 Standby-Prozessoreinheit mit 2 Ethernet-TCP/IP-Schnittstellen
- Zweiter Prozessor für Standby-Betrieb
- Web- und FTP-Server, Dateisystem
- CPU mit 2 MB Anwenderprogramm
- 1 MB SRAM Speichererweiterung
- 128 MB Anwender-Flash-Speicher mit Dateisystem
- USB-Anschluss für PG5, bis zu 1024 E/A, 2 Interrupt-Eingänge
- RS-485 für Profi-S-Net / MPI / S-Bus
- Datenschutz 1–3 Jahre
Copyright © 2023 Honeywell International Inc.