Hinterlassen Sie einen guten Eindruck – mit innovativen, bewährten Technologien.

Dank unserer intelligenten Systeme geniessen Ihre Passagiere einen einmaligen Aufenthalt in ihren Kabinen bei höchstem Komfort. Gleichzeitig können Sie Ihre Gästeverwaltung optimieren und beträchtliche Energieeinsparungen erzielen.

Eine durchgängige Kabinenautomationslösung, viele Vorteile.

Ein erstklassiges Passagiererlebnis

Kabinensteuerungen regulieren HLK, Beleuchtung und Jalousien. IT-, Infotainment-, A/V- und Beleuchtungssysteme sorgen für eine einzigartige Atmosphäre in der Kabine.

  • Intuitive Steuerung über Tablet oder Smartphone-App
  • Unbegrenzte Möglichkeiten für eine perfekte Kabinenatmosphäre
  • Kabinenvoreinstellungen ganz nach den persönlichen Vorlieben der Passagiere

Die ultimative Wohlfühlatmosphäre

Heizung, Kühlung, Frischluftzufuhr, Beleuchtung und Beschattung der Kabine können von den Passagieren individuell an ihre ganz persönlichen Komfortbedürfnisse angepasst werden.

  • Angenehme Kabinenbedingungen sorgen für maximalen Komfort
  • Individuell an den Passagier angepasste Kabinenumgebung
  • Intuitive und einfache Bedienung

Eine effizientere Gästeverwaltung

Dank Türverriegelungssystem und Sensoren kann das System erkennen, ob sich Passagiere in der Kabine aufhalten und die Kabinenparameter entsprechend anpassen.

  • Kabinenautomation als Teil des Gästemanagements
  • Einfache Kabinenwartung und unkompliziertes Outsourcing
  • Alle für die Kabinenautomation erforderlichen Module in einem Paket

Maximale Energieeinsparungen

Ist eine Kabine nicht belegt, wird die Temperatur auf ein energiesparendes Niveau abgesenkt und alle elektrischen Geräte werden ausgeschaltet, um den Energieverbrauch zu minimieren.

  • Vollautomatische, bedarfsgerechte Kabinenautomation
  • Energiesparmodi, die das Wetter berücksichtigen
  • Virtuelle Energiemessung für mehr Transparenz beim Verbrauch

Vernetzte Automation mit offenen Schnittstellen

Bei unseren Kabinenautomationslösungen wird die Kommunikation zwischen allen Bereichen über verschiedene Protokolle verwaltet. Das senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten.

  • Verbindung zu HLK, Beleuchtung und Beschattung
  • Serienmässige Web- und IT-Integration
  • Beleuchtungssteuerung über DALI
  • Für Segeltörns zertifizierte Steuerungen

Komplette Gästeverwaltungslösung

Unser System agiert als zentrale Softwareplattform für Visualisierung, Überwachung und Berichterstattung. Dank seiner Modularität lassen sich alle Anforderungen und Erweiterungswünsche erfüllen.

  • Automationslösungen für alle Aspekte der Gästeverwaltung
  • Mit allen Netzwerken kompatibel
  • Für individuelle Anpassungen und Erweiterungen skalierbar

Digitalisierungslösungen für das Passagiererlebnis der Zukunft.

Die Kabinenparameter lassen sich gemäss den Vorlieben der Stammgäste voreinstellen. Die Passagiere können die Kabinensysteme von ihren Smartphones aus steuern.

  • Umfangreiche Digitalisierung von Gästeverwaltungssystemen
  • Nutzung von Daten zur Optimierung der Prozesse auf Kreuzfahrtschiffen
  • Individuell auf Passagiere ausgerichtete Informationen und Angebote