Kompatibilität und Programmierbarkeit in einem.

Saia PCD3.M6893 ist mit PCD3 E/A kompatibel. Es ist gemäss IEC 61131-3, dem industriellen Standard für Anwendungsentwicklung, programmierbar und unterstützt alle darin aufgeführten Sprachen.

Einige der Gründe, die für unsere QronoX IEC-Steuerung sprechen.

Ein leistungsstarkes, effizientes Engineering.

Die Programmierung in höheren Programmiersprachen gemäss IEC 61131-3 bietet höchste Flexibilität. Sie erhalten Zugang zu Entwicklern und ihren veröffentlichten Lösungen.

Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) für Cyber Security.

Unsere SPS basiert auf der Norm IEC 62443 und verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Verbindung mit Internet und Cloud.

Eine SPS-Steuerung für zahlreiche Protokolle.

Nutzer profitieren von einer nahtlosen Integration von bis zu 14 Kommunikationsschnittstellen. Viele Protokolle lassen sich über IP- und serielle Anschlüsse, wie z. B. OPC-UA, Modbus und Profinet, kombinieren.

Verschlüsselung für grösstmögliche Datensicherheit.

Zum Speichern grosser Datenmengen wie Alarm- oder Ereignisverläufe werden Micro-SD-Karten bis 32 GB unterstützt. Verschlüsselte Dateien helfen dabei, nicht autorisierte Zugriffe zu verhindern.

Vollständige Kompatibilität mit unserem PCD3-E/A-System.

Die Kompatibilität mit unserem bewährten PCD3-E/A-System sorgt für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb. Vorhandene Installationen lassen sich problemlos um neue Funktionen erweitern.

Diese Funktionen machen ie PCD3.M6893 zur richtigen Wahl. (+/-)
PCD3.M6893
  • 1 GB RAM und 4 GB Flash-Speicher für Betriebssystem und Benutzerprogramm
  • 1 Steckplatz für Micro-SD-Karte mit Nutzerdaten, max. 32 GB
  • 2 Ethernet-Anschlüsse
  • 1 RS-485-Anschluss
  • 1 Steckplatz für PCD7.F150S Kommunikationsmodule
  • 1 CAN-Port, galvanisch getrennt
  • 1 USB-Geräteanschluss für Programmierung und Wartung
  • 1 USB-Hostanschluss
  • 2 Interrupt-Eingänge
  • 1 Watchdog-Relais
  • Erweiterbar auf bis zu 1023 E/A

Innovation, Zuverlässigkeit und Peace of Mind.

Bereits seit 1978 entwickeln wir robuste, portierbare und kompatible Geräte, die strengste Qualitätsprüfungen durchlaufen. Sie müssen sich daher keine Sorgen machen, ob Sie unsere Geräte über den gesamten Lebenszyklus eines Systems hinweg nutzen können.