Mit modernen Beleuchtungskonzepten den Komfort und die Produktivität steigern.
Die Beleuchtung ist ein wesentlicher Teil der Raumautomation – sei es durch das natürliche Licht von aussen oder die künstliche Beleuchtung im Innenraum. Unsere Produkte unterstützen Sie dabei, Beleuchtungslösungen zu entwickeln, mit deren Hilfe Sie Jalousien, Beschattungsmodule und Leuchten einfach und effizient steuern.
BELEUCHTUNG
Die kostengünstigste Lichtquelle überhaupt: die Sonne.
Das natürliche Licht zu nutzen bedeutet, die Energiekosten zu senken. Unser intelligentes System ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung synchron zu steuern. Entwickeln Sie komplexe Beleuchtungskonzepte und schonen Sie zugleich die Ressourcen.
Lichtstimmungen nach Wunsch und Anlass.
Das System wird über einen Wandschalter oder ein Smart-Gerät bedient. Die Beleuchtungskomponenten sind in das System integriert, sodass sich einzigartige Stimmungen im Raum erzeugen lassen. Die Gäste können Einstellungen speichern und sie im Handumdrehen aufrufen.
Steuern Sie 64 Leuchten mit 159 Erkennungspunkten.
Mit DALI64 verschwenden Sie kein Geld mit der Beleuchtung unbelegter Räume. Dank Sensoren vom Typ LightSpot HD ist das System in der Lage, zu erkennen, ob Räume genutzt werden. Die Installation ist einfach und erfordert keine zusätzliche Hardware.