Schaffen Sie eine sichere Einkaufsumgebung
Einzelhändler stehen vor vielen Herausforderungen. Da der Online-Umsatz weiter wächst, spielt die digitale Transformation eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zum E-Commerce ist der stationäre Einzelhandel jedoch von Bestandsverlusten aufgrund von physischem Diebstahl betroffen, was zu Umsatzeinbußen führt. Die Sicherheit von Gebäuden und Mitarbeitern ist unerlässlich, um die Wiederbelebung des Einzelhandels in Städten und Innenstädten zu unterstützen und den Kunden ein einzigartiges und vor allem sicheres Einkaufserlebnis zu bieten.
SCHÜTZEN SIE GEBÄUDE UND VERMÖGENSWERTE VOR DIEBSTAHL
Die Kameras der 35er-Serie von Honeywell nutzen KI-gestützte Analysen, um Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und durch intelligente Erkennung Sicherheit zu bieten. Diese Technologie schützt vor Ladendiebstahl, organisierter Kriminalität und Vandalismus und sorgt für ein Situationsbewusstsein.
INTELLIGENTE SICHERHEITSLÖSUNGEN
Verbesserte Sicherheitslösungen steigern das Situationsbewusstsein durch fortschrittliche Video- und Zugangssysteme. Multi-Site Awareness mit flexiblem und zukunftssicherem Cloud-System verbessert die Standortsicherheit.
CYBER-SICHERHEIT UND VERSCHLÜSSELUNGS-FUNKTIONEN
Honeywell IP-Kameras der Serien 35, 60 und 70 sind für den Einsatz als Teil von Videosystemen konzipiert, die der NIS2- und NDAA-Konformität entsprechen.
MAXIMIEREN SIE DIE BETRIEBSEFFIZIENZ
Die Verwaltung von Lieferungen von entfernten Standorten zu unkonventionellen Zeiten stellt für Einzelhändler eine große Herausforderung dar. Durch die Gewährleistung einer kostengünstigen Fernüberwachung rund um die Uhr entfällt die Notwendigkeit eines Besuchs vor Ort.