/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lineare Stellantriebe

    MP953 Pneumatischer Ventilstellantrieb

    Auslaufmodell

    MP953 Pneumatische Ventilantriebe ermöglichen die proportionale Regelung von Dampf oder heißen oder kalten Flüssigkeiten in HLK-Systemen durch Betätigung der Ventilbaugruppen V5011, V5013 und VGF.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Pneumatische Stellantriebe bieten eine proportionale Steuerung von Dampf oder heißen oder kalten Flüssigkeiten in HLK-Systemen durch den Betrieb von V5011-, V5013- und VGF-Ventilbaugruppen. Für ältere Stellantriebe von Honeywell sind Ersatzgeräte erhältlich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Rollmembran für lange Lebensdauer und geringe Hysterese.
    • Einfache Befestigung am Ventil.
    • Kann nach dem Rohrleitungsventil installiert werden.
    • Die Schiebeverriegelungsfunktion ermöglicht ein einfaches Einrasten in den Ventilschaft.
    • Steuerung mit direkter oder umgekehrter Wirkung.
    • Enthält keinen positiven Positionierer.