/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Relais und Schalter

    P658 Pneumatischer/Elektrischer Aufputz-Schalter

    Auslaufmodell

    Die pneumatisch/elektrischen Schalter P658 wandeln das pneumatische Signal einer Steuerung in ein elektrisches Schaltsignal um und ermöglichen eine Start- und Stoppsteuerung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die pneumatisch/elektrischen Schalter P658 wandeln das pneumatische Signal eines Reglers in ein elektrisches Schaltsignal um und ermöglichen eine Start- und Stoppsteuerung. Erhältlich als Ersatz für Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman und ältere pneumatische/elektrische Schalter von Honeywell.

    Merkmale und Vorteile:
    • Modelle für Aufputz- oder Schaltschrankeinbau erhältlich
    • Alle metallischen Teile sind zum Schutz vor Korrosion beschichtet
    • Werkskalibrierter Sollwert, der vor Ort an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden kann
    • Neopren-Membranelement
    Zertifizierungen:
    • UL-Zulassung: Kategorie SDYF; vorgesehen für direkte separate Installation im Feld
    • CSA-Zulassung: Band II
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Humidity
      • 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 4 degree Celsius
      • 40 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Connection Type
      • Barb
      • Barbed

    Andere

    • Minimum Operating Humidity
      • 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 4 degree Celsius
      • 40 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Connection Type
      • Barb
      • Barbed
    • Minimum Operating Humidity : 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 4 degree Celsius|40 degree Fahrenheit
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Switch Configuration : SPDT
    • Connection Type : Barb|Barbed