/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kugelhähne

    VBG2 Serie 2-Wege-Regelkugelhähne mit Aussengewinde PN25

    Auslaufmodell

    2-Wege-Regelkugelhähne mit Aussengewinde der Serie VBG2 werden entweder als Absperrventile oder als Regelventile in geschlossenen HLK-Systemen mit Kalt- oder Warmwasser und einem Glykolgehalt von bis zu 50 % verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Regelkugelhähne sind in Größen von DN15 bis DN50 erhältlich. Die Ventile eignen sich für den Einsatz mit 2-P Auf/Zu-Stellantrieben, 3-P stetig oder 10Vdc modulierenden Stellantrieben und eignen sich sowohl für die Durchflussregelung als auch für Isolationsanwendungen.

    Der Temperaturbereich liegt bei 5....120°C. Leckageklasse blasendicht nach EN 12266-1.