/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    butterfly valves

    Absperrklappen der Baureihe V5421 PN16

    Auslaufmodell

    Absperrklappen der Serie V5421 werden in erster Linie zur Absperrung von zentralen Anlagen wie Kesseln, Wassererwärmern, Kühltürmen und anderen Wärmetauschern eingesetzt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    V5421-Ventile eignen sich für Heiz- und Kühlanwendungen sowie für Kesselmanagementsysteme. In Kombination mit den Stellantrieben der Serien M6061 und M7061 lässt sich das Ventil um 90 Grad von ganz offen bis ganz geschlossen drehen und bietet einen dichten Abschluss mit hervorragender Leckageleistung. V5421 hat ein elastisches Sitzventil, mit Elastomerauskleidung und einer Edelstahlscheibe, geeignet für Anwendungen mit Wasser mit bis zu 50 % Glykol.
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten