/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehventile

    DR-Serie 3-Wege-Mischventile mit Gewinde PN6

    Auslaufmodell

    Die DRxxGMLA-Drehventile dienen der Wassertemperaturregelung in Heizungs- und Klimaanlagen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die DRxxGMLA-Drehschieber sind für die genaue Mischungsregelung der Vorlaufwassertemperatur in Heizungs- und Klimaanlagen konzipiert. Seine robuste Bauweise gewährleistet eine lange und zuverlässige Lebensdauer, wenn es in Kombination mit den Stellantrieben M6061/VMM und M7061/VRM verwendet wird. Das Ventil regelt die Mischwassertemperatur mit einem drehbaren Kegel. Der Kegel regelt mit zwei Regelkurven den Wasserdurchfluss von zwei Eingängen. Die gewünschte Vorlaufwassertemperatur wird durch Zugabe eines Anteils Rücklaufwasser zum Kesselwarmwasser erreicht.Für ein optimales Regelverhalten verfügt der DR über spezielle Regeleigenschaften.Eigenschaften und Vorteile:Verchromte Stecker für eine lange LebensdauerOptimierte Kennlinie für die VorlaufwassertemperaturregelungGeschützt gegen Korrosion und Verstopfung
  • Zuverlässige Montage für elektrische StellantriebeDeutliche Stellungsanzeige
  • Großer Durchflussbereich mit geeigneten Stellantrieben