/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Beleuchtungssteuerungen

    DALI Multi Select Schalterfläche - 3 Szenen

    Auslaufmodell

    DALI TouchPlates führen viele Beleuchtungsaufgaben mit einfacher Bedienung in Büros, Hotel- und Klassenzimmern und Tagungsräumen aus Die Leuchten werden über das Bedienfeld mit 6 einzeln zuweisbaren Tasten ein-/ausgeschaltet, gedimmt und gruppiert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DLS-DALI TouchPlates sind adressierbare Touchplates mit sechs Tasten für den Szenenabruf zur Verwendung mit DALI16 & DALI64 Sensoren, um eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben zu ermöglichen. Leuchten können ein- und ausgeschaltet, abgedimmt und über die Touchplate mit sechs individuell zuordenbaren Tasten gruppiert werden. DLS-DALI ist in den beiden Layouts MULTI und SELECT verfügbar. Jedes Modell bietet sechs berührungsempfindliche Bereiche mit spezifischer Funktionalität zur Steuerung der Leuchten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kapazitive Berührung – weniger Druck bei Betrieb und erhöhte Haltbarkeit, da keine beweglichen Teile
    • Erscheinungsbild mit echtem Glas Display – leichte Reinigung
    • Power Supply über DALI
    • Doppelte Terminals für die Durchgangsbeschaltung vereinfachen und reduzieren die Installationszeit
    • Einstellung der DALI-Beleuchtungsgruppe mit Drehschalter 'Group'
    • Die Positions-LED ermöglicht eine einfache Ortung des Lichtsteuerungssystems in abgedunkelten Räumen.