Brandmelderzentrale
Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig ohne Bettenbus
Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 72570P1
Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer ohne Sprechfunktion mit Anschlussmöglichkeiten für Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung. Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul, Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom, VDE-Kompatibilitätsmodus sowie Abschaltmöglichkeit der Signalleuchte. Zuweisung eines 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie die Betteneinheiten.
- Ausführung ohne Bettenbus
- Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
- Bettenidentifikation für zwei Betten mit Rufkreisüberwachung
- Abschaltbare Signalleuchte
- Option Ruhe-/Arbeitsstrom
- Kompatibilitätsmodus für DIN VDE 0834: 1991 | ab 2000
- Kompatibilitätsmodus für Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann
Leistungsmerkmale
- Bettenbus zur zusätzlichen Anschaltung von Selektivrufeinheiten am Bett und Displaymodulen im Zimmer
- Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad-/WC-Abstellung
- Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe – weiß, Zimmerruflampe – rot, AW-Lampen – grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung Abschaltbare Signalleuchte (Blindabdeckung für Blindmodul erforderlich)
Zusätzliche Informationen
Nachfolgeartikel für 72570D, 72570D2, 72570A, 72570A2
Zubehör
72570Z2 Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus, weiß
72570Z1 Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus, grau
88893AV Abdeckplatte „blind“ für Zimmer-Elektronikmodul
Andere
- Befestigung
- aP-Montage
- Farbe
- Leuchtschale: weiß, transluzent
- siehe Anschlussträger
- Dimensions
- B: 110 mm H: 110 mm T: 75 mm (ohne Anschlussträger)
- B: 158 mm H: 110 mm T: 87 mm (mit Anschlussträger)
- Material
- PC
- Schutzart
- IP 20
Andere
- Befestigung
- aP-Montage
- Farbe
- Leuchtschale: weiß, transluzent
- siehe Anschlussträger
- Dimensions
- B: 110 mm H: 110 mm T: 75 mm (ohne Anschlussträger)
- B: 158 mm H: 110 mm T: 87 mm (mit Anschlussträger)
- Material
- PC
- Schutzart
- IP 20
- Befestigung : aP-Montage
- Farbe : Leuchtschale: weiß, transluzent|siehe Anschlussträger
- Dimensions : B: 110 mm H: 110 mm T: 75 mm (ohne Anschlussträger)|B: 158 mm H: 110 mm T: 87 mm (mit Anschlussträger)
- Material : PC
- Schutzart : IP 20