/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    KNX Connected Lichtsteuerung

    KNX-Eingang

    MK by Honeywell KNX TouchScreen und mobile APP bieten einen Fern- und lokalen Zugang zur Gebäudesteuerung. Es ist eine Technologie, die vereinfacht, sicherstellt und Erweiterungsmöglichkeiten bietet, egal wie viele Standorte verwaltet werden müssen.

    Übersicht

    MK by Honeywell KNX 10.1 INCH TOUCH SCREEN ist ein intelligentes Touchpanel, das einen einzigen Kontrollpunkt für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit bietet.

    Das KNX Universal-Eingangsmodul 4CH/8CH ermöglicht die Integration von MK Wire-Geräten wie Tastern, Schaltern oder konventionellen Automatismen, um sie zu KNX Kommunikationsgeräten zu machen.

    Features & Benefits:
    • KNX 10,1 ZOLL TOUCHSCREEN
    • Der Touchscreen kann Beleuchtung, Temperatur, Jalousien und Rollläden steuern.
    • Der Touchscreen mit direkten KNX Verbindungen kann den KNX Thermostat und andere KNX Module im System steuern. Lokale Eingänge und Ausgänge können auch für die lokale Temperaturregelung verwendet werden.
    • Der Touchscreen kann alle Alarm- und Warnmeldungen anzeigen.
    • Der Benutzer kann benutzerdefinierte Szenen und Szenarien einrichten, indem er die Räume, Zeitpläne und Kombinationen für die Beleuchtung, den Kühl-/Heizprozess und die Verknüpfung mit Rollläden usw. definiert.
    • Der Touchscreen kann mit dem Cloud-Server verbunden werden. Laden Sie eine mobile APP herunter und verbinden Sie sich einfach mit dem Touchscreen, um den Raum aus der Ferne zu steuern, auch außerhalb des Gebäudes.
    • KNX INP 4/8: EIN/AUS; Kippschalter; Dimmen; Jalousie/Blenden; Heizung; Priorität; Szene; Wert; 2-Kanal-Modus: Logischer Kanal; Logische Bedienung; Kopieren und Weiterleiten; Die einzelnen Funktionen jedes Produkts sind abhängig von der Konfiguration und der Einrichtung